安装板 用于 AX 型号: AX 5051385 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 5051385 材料 钢板 表面 镀锌 尺寸 宽度: 705 mm高度: 735 mm 安装板材料厚度 2.5 mm 适用于 宽度: 760 mm高度: 760 mm 包装单元 1 件 净重 10.39 kg 毛重 10.5 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949621 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101