安装板 用于 AX

型号: AX 5051390

型号:
AX 5051390
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
宽度: 945 mm
高度: 1,175 mm
安装板材料厚度
2.5 mm
适用于
宽度: 1,000 mm
高度: 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
22.2 kg
毛重
22.5 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949676
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101