封盖板 用于 AX

型号: AX 5051395

内螺纹滚压螺钉

型号:
AX 5051395
材料
钢板
供货范围
包括密封件
尺寸
宽度: 436 mm
深度: 221 mm
供货范围
包括密封件
尺寸
7
包装单元
1 件
净重
1.16 kg
毛重
1.3 kg
税率号
73079100
EAN
4028177949720
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
认证
UL + C-UL - FTTA