封盖板 用于 AX

型号: AX 5051396

内螺纹滚压螺钉

型号:
AX 5051396
材料
钢板
供货范围
包括密封件
尺寸
宽度: 339 mm
深度: 149 mm
供货范围
包括密封件
尺寸
2
包装单元
1 件
净重
0.668 kg
毛重
0.679 kg
税率号
73079100
EAN
4028177949737
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
认证
UL + C-UL - FTTA