封盖板 用于 AX

型号: AX 5051397

内螺纹滚压螺钉

型号:
AX 5051397
材料
钢板
供货范围
包括密封件
尺寸
宽度: 256 mm
深度: 149 mm
供货范围
包括密封件
尺寸
1
包装单元
1 件
净重
0.525 kg
毛重
0.534 kg
税率号
73079100
EAN
4028177949744
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
认证
UL + C-UL - FTTA