封盖板 用于 AX

型号: AX 5051399

内螺纹滚压螺钉

型号:
AX 5051399
材料
钢板
供货范围
包括密封件
尺寸
宽度: 534 mm
深度: 149 mm
供货范围
包括密封件
尺寸
4
包装单元
1 件
净重
1 kg
毛重
1.04 kg
税率号
73079100
EAN
4028177949768
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
认证
UL + C-UL - FTTA