门右侧 用于 AX 型号: AX 5051.333 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 5051.333 材料 箱体和门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 供货范围 完整的锁杆锁盖板 适用于 宽度: 600 mm高度: 1,200 mm 包装单元 1 件 净重 13.9 kg 毛重 14 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949164 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101