门右侧 用于 AX 型号: AX 5051.342 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 5051.342 材料 门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 适用于 宽度: 500 mm高度: 760 mm 包装单元 1 件 净重 6 kg 毛重 6.63 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949256 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101