门左侧 用于 AX

型号: AX 5051336

型号:
AX 5051336
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
宽度: 600 mm
高度: 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
13.85 kg
毛重
14 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101