门左侧 用于 AX 型号: AX 5051338 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 5051338 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 适用于 宽度: 500 mm高度: 1,200 mm 包装单元 1 件 净重 11 kg 毛重 11.72 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949218 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101