密封框架 HD

型号: HD 5050.621

型号:
HD 5050.621
材料
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
适用于
箱体类型: 卫生型接线箱
宽度: = 150 mm
高度: = 150 mm
与型号相匹配
1670.600
1671600
包装单元
1 件
净重
0.09 kg
毛重
0.1 kg
税率号
40081100
EAN
4028177919907
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704