门 用于紧装式控制柜 HD 型号: HD 5052113 质量有保证的威图控制柜的原装备件。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: HD 5052113 材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304)卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 供货范围 包括铰链和锁具 尺寸 宽度: 490 mm高度: 1,000 mm 适用于 宽度: 1,010 mm高度: 1,050 mm 供货范围 包括铰链和锁具 包装单元 1 件 净重 8.6 kg 毛重 9.6 kg 税率号 94039910