门 用于紧装式控制柜 HD

型号: HD 5052114

质量有保证的威图控制柜的原装备件。

型号:
HD 5052114
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
供货范围
包括铰链和锁具
尺寸
宽度: 490 mm
高度: 1,200 mm
适用于
宽度: 1,010 mm
高度: 1,250 mm
供货范围
包括铰链和锁具
包装单元
1 件
净重
10.2 kg
毛重
11.2 kg
税率号
94039910