密封框架 HD 型号: HD 5050623 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: HD 5050623 材料 密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 表面 密封件:染成蓝色 (RAL 5010) 适用于 箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜宽度: = 810 mm高度: = 430 mm 与型号相匹配 1314.600 包装单元 1 件 净重 0.195 kg 毛重 0.2 kg 税率号 40081100 EAN 4028177919921 ETIM 9 EC000855 ECLASS 8.0 27180704