密封框架 HD

商品编号: HD 5050.627

商品编号:
HD 5050.627
材料
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
适用于
箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
宽度: = 610 mm
高度: = 430 mm
与型号相匹配
1320.600
包装单元
1 件
净重
0.16 kg
毛重
0.167 kg
税率号
40081100
EAN
4028177919969
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704