密封框架 HD

商品编号: HD 5050.855

商品编号:
HD 5050.855
材料
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
适用于
宽度: = 300 mm
高度: = 380 mm
包装单元
1 件
净重
0.11 kg
毛重
0.12 kg
税率号
39269097
EAN
4028177968349
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101