顶板 用于 TS

型号: TS 5050108

型号:
TS 5050108
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
顶板
尺寸
宽度: 1,200 mm
深度: 400 mm
供货范围
顶板
包装单元
1 件
净重
2.4 kg
毛重
2.5 kg
税率号
73269098
EAN
4028177649989
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405