顶板 用于 TS

型号: TS 5050111

型号:
TS 5050111
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
顶板
尺寸
宽度: 1,200 mm
深度: 800 mm
供货范围
顶板
包装单元
1 件
净重
6.15 kg
毛重
6.4 kg
税率号
73269098
EAN
4028177650015
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405