后壁 用于 VX SE, TS

型号: TS 5050127

型号:
TS 5050127
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
后壁
安装固定件(组件)
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
供货范围
后壁
安装固定件(组件)
包装单元
1 件
净重
14.5 kg
毛重
29.5 kg
税率号
94039910
EAN
4028177650176
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101