单扇门 用于 TS

型号: TS 5050158

型号:
TS 5050158
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围

带有双齿锁芯的锁杆
管状门框
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,600 mm
供货范围
带有双齿锁芯的锁杆
包装单元
1 件
净重
25 kg
毛重
38 kg
税率号
94039910
EAN
4028177650480
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204