单扇门 用于 TS 商品编号: TS 5050.426 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: TS 5050.426 表面 粉末涂层 颜色 RAL 7035 供货范围 门带有双齿锁芯的锁杆 尺寸 宽度: 400 mm高度: 1,800 mm 包装单元 1 件 净重 9 kg 毛重 9 kg EAN 4028177702028 ETIM 9 EC000747 ETIM 8 EC000747 ECLASS 8.0 27182204