门右侧 用于双开门 TS

型号: TS 5050173

型号:
TS 5050173
颜色
RAL 7035
供货范围

带有双齿锁芯的锁杆
管状门框
弹簧垫片
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm
包装单元
1 件
净重
26.5 kg
毛重
45 kg
税率号
94039910
EAN
4028177650633
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204