门左侧 用于双开门 TS

型号: TS 5050166

型号:
TS 5050166
颜色
RAL 7035
供货范围

锁具
管状门框
锁具
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 1,800 mm
供货范围
锁具
管状门框
锁具
包装单元
1 件
净重
17 kg
毛重
37 kg
税率号
94039910
EAN
4028177650565
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204