门左侧 用于双开门 TS

型号: TS 5050167

型号:
TS 5050167
颜色
RAL 7035
供货范围

锁具
管状门框
锁具
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 2,000 mm
供货范围
锁具
管状门框
锁具
包装单元
1 件
净重
29 kg
毛重
39 kg
税率号
94039910
EAN
4028177650572
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204