为 VX SE 附带订购锁罩 5050817。
- 型号:
- TS 5050050
- 供货范围
- 完整的锁杆
锁箱包括双齿锁芯
锁:3 mm 双齿 - 适用于
- 高度: 2,200 mm
- 供货范围
- 完整的锁杆
- 锁箱包括双齿锁芯
- 锁:3 mm 双齿
- 说明
- 更换锁杆时不可重复使用弹簧垫片。请检查备存是否足够(订购编号 8800070)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 3 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177477681
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217