门左侧 用于双开门 AE

型号: AE 5050477

型号:
AE 5050477
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 1,200 mm
适用于
宽度: 1,000 mm
高度: 1,200 cm
包装单元
1 件
净重
20 kg
毛重
21 kg
税率号
94039910
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708624
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101