安装板 用于 AE

型号: AE 5050430

型号:
AE 5050430
材料
钢板
表面
镀锌
安装板尺寸(宽 x 高)
334 mm x 275 mm
适用于
箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 380 mm
高度: = 300 mm
与型号相匹配
1030500
1031500
1004600
1005500
1005600
1011600
6536010
6315200
包装单元
1 件
净重
1.39 kg
毛重
1.4 kg
税率号
94039910
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708150
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216