安装板 用于 AE

型号: AE 5050432

型号:
AE 5050432
材料
钢板
表面
镀锌
安装板尺寸(宽 x 高)
254 mm x 275 mm
适用于
箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 300 mm
高度: = 300 mm
与型号相匹配
1033500
1036500
1003600
6535010
6315100
包装单元
1 件
净重
1.15 kg
毛重
1.2 kg
税率号
94039910
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708174
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216