- 型号:
- AE 5050439
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 749 mm x 570 mm
- 适用于
- 箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 800 mm
高度: = 600 mm - 与型号相匹配
- 1055500
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.7 kg
- 毛重
- 9.4 kg
- 税率号
- 94039910
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177708242
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216