- 型号:
- AE 5050441
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 549 mm x 770 mm
- 适用于
- 箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 600 mm
高度: = 800 mm - 与型号相匹配
- 1058500
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.6 kg
- 毛重
- 10.6 kg
- 税率号
- 94039910
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177708266
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216