安装板 用于 AE

型号: AE 5050445

型号:
AE 5050445
材料
钢板
表面
镀锌
安装板尺寸(宽 x 高)
539 mm x 955 mm
适用于
箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 600 mm
高度: = 1,000 mm
与型号相匹配
1090500
包装单元
1 件
净重
10.2 kg
毛重
11.2 kg
税率号
94039910
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708303
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216