- 型号:
- AE 5050453
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 334 mm x 355 mm
- 适用于
- 箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 380 mm
高度: = 380 mm - 与型号相匹配
- 1380500
- 1006500
- 1006600
- 6538010
- 6315300
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.75 kg
- 毛重
- 1.8 kg
- 税率号
- 94039910
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177708389
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216