门 用于 AE 不锈钢

型号: AE 5050486

型号:
AE 5050486
材料
不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
表面
拉丝,粒度 240
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 380 mm
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
3 kg
税率号
94039910
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204