- 型号:
- AE 5050471
- 材料
- 钢板
- 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 760 mm - 适用于
- 宽度: 1,000 mm
高度: 760 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.9 kg
- 毛重
- 7.9 kg
- 税率号
- 94039910
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177708563
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101