门右侧 用于双开门 AE

型号: AE 5050473

型号:
AE 5050473
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 1,000 mm
适用于
宽度: 1,000 mm
高度: 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
9.1 kg
毛重
10.1 kg
税率号
94039910
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708587
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101