门左侧 用于不锈钢双开门 AE

商品编号: AE 5050.502

商品编号:
AE 5050.502
材料
不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
表面
拉丝,粒度 240
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
11 kg
毛重
12 kg
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708877
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204