Toptec 门模块 用于 CS Toptec 型户外箱体 型号: CS 5051452 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: CS 5051452 型式 带用于 1.5 kW 室外空调机组的开口 适用于 宽度: 800 mm高度: 1,800 mm 包装单元 1 件 净重 37 kg 毛重 38 kg 税率号 94039910 产品描述 CS Toptec 门模块,带 1.5 kW 室外空调安装开孔