用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部扩装。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 型号:
- VX 8640034
- 产品描述
- 用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部扩装。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TX CableNet
深度: = 800 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 12
- 重量/包装
- 2.54 kg
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.14 kg
- 毛重
- 2.52 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177958968
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 侧面底座护板,高度:100 mm,用于机柜深度:800 mm,钢板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书