底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

型号: VX 8660004

底座角连接件配备底座护板,用于灵活引入电缆。

型号:
VX 8660004
您的获益
可靠 – 底座稳定性非常高
灵活性 – 配合 VX 附件可实现多种内部扩展方式
简单 – 并联位置之间齐平连接
材料
底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
4 个角件护盖
包括固定件
4 个底座角件,高 100 mm
2 块前/后底座护板,高 100 mm
说明
将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
宽度: = 850 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
重量/包装
5.55 kg
包装单元
2 件
净重
5.36 kg
毛重
5.551 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
20 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177978065
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 底座角连接件,配备底座护板,前部和后部,高:100 mm,适用的宽度:850 mm,钢板
认证
UL + C-UL - FTTA
声明
PCF-declaration
资料
Product presentations
其它技术信息
说明书
数据页
技术细节