底座角连接件配备底座护板,用于灵活引入电缆。
- 型号:
- VX 8660024
- 您的获益
- 可靠 – 底座稳定性非常高
- 灵活性 – 配合 VX 附件可实现多种内部扩展方式
- 简单 – 并联位置之间齐平连接
- 材料
- 底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个角件护盖
包括固定件
4 个底座角件,高 200 mm
1块底座护板,前/后部,高度200mm
2 块前/后底座护板,高 100 mm - 说明
- 将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
宽度: = 1,000 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 重量/包装
- 10.2 kg
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 10.232 kg
- 毛重
- 10.239 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 34.76 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177978157
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座角连接件,配备底座护板,前部和后部,高:200 mm,适用的宽度:1000 mm,钢板