- 型号:
- VX 8660031
- 型式
- 封闭式
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
深度: = 400 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 重量/包装
- 1.11 kg
- 包装单元
- 2 件
- 适用于
- 用于 VX 底座系统,钢板
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.152 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177978218
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座侧面护板,高:100 mm,适用深度:400 mm,钢板