侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

型号: VX 8660041

用于侧面封闭底座单元和额外加固或内部扩装并联底座。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。

型号:
VX 8660041
型式
封闭式
材料
钢板
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
深度: = 400 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
重量/包装
1.89 kg
包装单元
2 件
适用于
用于 VX 底座系统,钢板
净重
1.7 kg
毛重
1.887 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
8.73 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177978287
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 底座侧面护板,高:200 mm,适用深度:400 mm,钢板
声明
PCF-declaration
资料
Product presentations
其它技术信息
说明书
数据页
技术细节