用于将电缆导入底座中。在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一个或两个配备刷条的护板。使用选配的底板固定件也可将配备刷条的护板从侧面安装在底座角连接件上。
- 型号:
- VX 8660093
- 型式
- 带刷条
- 材料
- 插座板:钢板
刷条:阻燃塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
宽度/深度: 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 适用于
- 用于 VX 底座系统,钢板
- 安装操作说明
- 在深度方向安装时,需采用选配的护板固定架。
- 净重
- 1.612 kg
- 毛重
- 1.616 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177985483
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座护板,带刷条,适用宽度/深度:800 mm