不锈钢底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元。
- 型号:
- VX 8660081
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 第一代底座系统组件与第二代底座系统组件不可混用
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
TS
PC
深度: = 500 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.5 kg
- 毛重
- 2.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177037748
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座护板,侧面,高度 200 mm,适用于深度 500 mm 的底座,不锈钢 1.4301
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节