带前后护板的底座角连接件。底座角连接件上设有大开口,为螺钉连接提供了操作便利。可无缝并柜安装。
- 型号:
- VX 8660061
- 材料
- 底座角件:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
前/后底座护板: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
封盖板:ABS - 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 包括固定件
4 个底座角件
4 个封闭罩
1块底座护板,前/后部,高度200mm
2 块前/后底座护板,高 100 mm - 说明
- 底座侧面护板用于封闭底座单元和增强底座间稳定性。
- 标配的防护盖板可按需更换为 VX 不锈钢底座系统专用的不锈钢盖板。
- 第一代底座系统组件与第二代底座系统组件不可混用
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
TS
PC
宽度: = 800 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 7.6 kg
- 毛重
- 8.074 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177037939
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座角连接件,带底座护板,前部和后部,高度 200 mm,适用于宽度 800 mm 的底座,不锈钢 1.4301
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节