底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元。护板可用于固定两个并联机柜之间的底座角连接件,使之更稳定。高度为 100 mm 的护板可以组合使用在 200 mm 高的底座中。
- 型号:
- VX 8620034
- 产品描述
- 用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 深度: = 800 mm
- 重量/包装
- 2.5 kg
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.1 kg
- 毛重
- 2.52 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922211
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 侧面底座护板,高度:100 mm,用于机柜深度:800 mm,钢板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书