高度为 100 mm 的底座护板适用于将电缆横向或纵向地穿引到底座。护板也可用于高度为 200 mm 的底座,并可与其他高度为 100 mm 的护板组合。
- 型号:
- VX 8620094
- 产品描述
- 在底座上完成电缆导入。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一个或两个刷条进行通风。 由于VX底座系统具有完全对称的结构,因此可将刷条用于底座角连接件的前后或侧面
- 材料
- 插座板:钢板
刷条:阻燃塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TX CableNet
宽度/深度: 1,000 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 12
- 重量/包装
- 2.28 kg
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.08 kg
- 毛重
- 2.28 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX底座护板,带刷条,用于机柜宽度/深度:1000
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书