用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 型号:
- AX 2820410
- 产品描述
- 用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 第一代底座系统组件与第二代底座系统组件不可混用
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX
深度: = 400 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- 类型 12
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.04 kg
- 毛重
- 1.054 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177942530
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- AX 侧面底座护板, 高度:100 mm,深度:400 mm
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节