底座护板,前部和后部 用于 AX

型号: AX 2830082

前后底座护板采用大开口设计,便于螺钉连接操作和引入电缆。

型号:
AX 2830082
材料
前/后底座护板:钢板
颜色
RAL 9005
供货范围
1块底座护板,前/后部,高度200mm
2 块前/后底座护板,高 100 mm
说明
为封闭底座单元,需用到侧面底座元件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
箱体类型: AX
宽度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
3.6 kg
毛重
3.746 kg
税率号
94039910
EAN
4028177037458
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
AX 底座护板,前部和后部,高度 200 mm,适用于宽度 800 mm 的底座
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节