前后底座护板采用大开口设计,便于螺钉连接操作和引入电缆。
- 型号:
- AX 2830122
- 材料
- 前/后底座护板:钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 1块底座护板,前/后部,高度200mm
2 块前/后底座护板,高 100 mm - 说明
- 为封闭底座单元,需用到侧面底座元件
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX
宽度: = 1,200 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 6 kg
- 毛重
- 6.163 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177037489
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- AX 底座护板,前部和后部,高度 200 mm,适用于宽度 1200 mm 的底座
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节